10220887
185050070409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 53,296 Kč |
250 - 999 | 26,0763 Kč |
1000 + | 21,0283 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnitřní průměr | 0.209 in |
---|---|
Vnitřní průměr | 5.3 mm |
Vnější průměr | 0.394 in |
Vnější průměr | 10.0 mm |
Tloušťka | 1.0 mm |
Tloušťka | 0.039 in |
Typ podložky | Podložky ploché |
Tvar podložky | kulaté |
Barva | hnědá |
Materiál (podrobně) | PEEK |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Specifikace | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |