Menu Vyhledávání

Podložky 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polykarbonát

Round, Flat Washers made from transparent Polycarbonate (PC) which exhibits good electrical and thermal resistance properties. Ideal for use in a wide range of industies, such a Retail Displays, Electronic Components and Medical Devices. Rated to UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10219539

Staré objednací číslo:

173000300022

12900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,9929 Kč
500 - 999 3,0449 Kč
1000 + 2,456 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tloušťka 0.8 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás