Menu Vyhledávání

Podložky 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm polyamid

Tato standardní plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu a je rovněž k dostání v palcových rozměrech. Polyamid dodává jak mechanickou pevnost, tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10135136

Staré objednací číslo:

32735

32000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,5009 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 500,90 Kč

1000 x 5,5009 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.3 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tloušťka 5.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás