Menu Vyhledávání

Podložky 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10068472

Staré objednací číslo:

1008870000VR

22500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 2,8836 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

720,90 Kč

250 x 2,8836 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 10.2 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás