Menu Vyhledávání

Podložky ploché 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 10,5 mm | 0,413 in; 30,0 mm | 1,181 in; tloušťka 3,0 mm | 0,118 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117323

Staré objednací číslo:

032080011407

20000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,5319 Kč
1000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 265,95 Kč

500 x 4,5319 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Normy RoHS, DIN, ISO
Specifikace DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás