Menu Vyhledávání

Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu 6 a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6 dodává jak mechanickou pevnost, tak také dobrou odolnost vůči chemikáliím a oděru a má všestranné průmyslové využití.
Nové objednací číslo:

10114124

Staré objednací číslo:

003050300001

26000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,0556 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 055,60 Kč

1000 x 1,0556 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 10.0 mm
Tloušťka 1.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás