10220863
185030070409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 47,8437 Kč |
| 250 - 999 | 18,7135 Kč |
| 1000 + | 14,0142 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 3.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.126 in |
| Vnější průměr | 0.276 in |
| Vnější průměr | 7.0 mm |
| Tloušťka | 0.5 mm |
| Tloušťka | 0.02 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | hnědá světlá |
| Materiál (podrobně) | PEEK |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Specifikace | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |