Menu Vyhledávání

Podložky 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm polyamid

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu (PA 66) a a izolují vlhkost a elektrický proud. PA 66 má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a jsou určeny pro široké využití v průmyslu. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10054215

Staré objednací číslo:

016106000001

21200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,51 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 510,00 Kč

1000 x 2,51 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 10.7 mm
Typ podložky Podložky fixační
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás