10354711
16FW375032
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,567 Kč |
5000 - 19999 | 0,5102 Kč |
20000 + | 0,4592 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnitřní průměr | 0.375 in |
---|---|
Vnitřní průměr | 9.5 mm |
Vnější průměr | 0.625 in |
Vnější průměr | 15.9 mm |
Tloušťka | 0.032 in |
Tloušťka | 0.8 mm |
Typ podložky | Podložky ploché |
Tvar podložky | kulaté |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Normy | REACH, RoHS |
Celní nomenklatura | 3926909790 |