Menu Vyhledávání

Podložky 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10067901

Staré objednací číslo:

1006740000VR

11000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,0227 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 022,70 Kč

1000 x 5,0227 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.4 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Normy REACH, RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás