Menu Vyhledávání

N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10356951

Staré objednací číslo:

17W09002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,3211 Kč
2500 - 9999 2,0889 Kč
10000 + 1,88 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 160,55 Kč

500 x 2,3211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 13.1 mm
Vnější průměr 22.9 mm
Tloušťka 1.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás