Menu Vyhledávání

Podložky 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu (PA 66) a a izolují vlhkost a elektrický proud. PA 66 má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10068632

Staré objednací číslo:

1010260000VR

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,8272 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

827,20 Kč

1000 x 0,8272 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 9.0 mm
Tloušťka 1.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Normy DIN 433
Specifikace DIN 433
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás