10355756
17M08DIN34815B
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3256 Kč |
5000 - 19999 | 1,193 Kč |
20000 + | 1,0735 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 8.6 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.339 in |
Outside Diameter | 16.0 mm |
Outside Diameter | 0.63 in |
Thickness | 1.8 mm |
Thickness | 0.071 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku