10356968
17W09400
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,937 Kč |
2500 - 9999 | 1,7432 Kč |
10000 + | 1,5689 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 8.4 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.331 in |
Outside Diameter | 24.0 mm |
Outside Diameter | 0.945 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku