10356906
17W08754
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,2205 Kč |
2500 - 9999 | 1,0983 Kč |
10000 + | 0,9885 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 8.7 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.343 in |
Outside Diameter | 22.5 mm |
Outside Diameter | 0.886 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku