Menu Vyhledávání

Podložky 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu 6 a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6 dodává jak mechanickou pevnost, tak také dobrou odolnost vůči chemikáliím a oděru a má všestranné průmyslové využití.
Nové objednací číslo:

10117316

Staré objednací číslo:

032060100001

17400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,2909 Kč
1000 + 2,3705 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 645,45 Kč

500 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Specifikace DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás