Menu Vyhledávání

Podložky 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10340646

Staré objednací číslo:

1344059

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 1,5163 Kč
10000 - 19999 1,4486 Kč
20000 + 1,3674 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 516,30 Kč

1000 x 1,5163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 17.0 mm
Tloušťka 1.6 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344059 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 5.3 mm | 0.209 in; 17.0 mm | 0.669 in; Thickness 1.6 mm | 0.063 in; Compatible Screw Sizes M5;
Nové objednací číslo: 10120019
Staré objednací číslo: 1007110000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás