Tato kluzná ložiska s přírubou mají univerzální využití, jsou odolná a mechanicky stálá. Provedení z polyamidu, polyamidu se skelným vláknem a PFTE (teflon) nebo polyamidu s uhlíkovým vláknem a PFTE (teflon) pro obzvlášť nízké tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,803 Kč - 16,0222 Kč | 6140 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
10,9743 Kč - 17,9465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
12,1456 Kč - 19,8709 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
17,7932 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
18,7833 Kč - 30,7477 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
21,1259 Kč - 34,5685 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
21,9068 Kč - 35,8653 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
38,7239 Kč - 63,3779 Kč | 20 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
55,7224 Kč - 91,2391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
115,9767 Kč - 149,1368 Kč | 20 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
9,2452 Kč - 18,5044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
10,2771 Kč - 20,5403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
11,5181 Kč - 22,9945 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
16,8449 Kč - 33,6761 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
17,2354 Kč - 34,4987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
18,8809 Kč - 37,7896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
23,4128 Kč - 46,8257 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
40,0068 Kč - 80,0276 Kč | 150 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||
41,4432 Kč - 82,9421 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
100,7632 Kč - 158,3402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku