Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10322826

Staré objednací číslo:

008107019247

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,8948 Kč
500 - 999 14,6975 Kč
1000 + 11,56 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 889,48 Kč

100 x 18,8948 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 10.0 mm
Délka hřídele 9.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 10.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 8.0 mm
Vnější průměr příruby 15.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 10.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás