10323434
008763023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 74,8018 Kč |
| 50 - 999 | 47,6129 Kč |
| 1000 + | 37,4009 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 28.0 mm |
|---|---|
| Průměr hřídele | 1.102 in |
| Délka hřídele | 20.0 mm |
| Délka hřídele | 0.787 in |
| Celková délka | 21.5 mm |
| Celková délka | 0.846 in |
| Tloušťka příruby | 1.5 mm |
| Tloušťka příruby | 0.059 in |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.984 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 28.0 mm |
| Vnější průměr | 1.102 in |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 25.0 mm |
| Průměr otvoru hřídele | 0.984 in |
| Vnější průměr příruby | 35.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.378 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 28.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.102 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 0.984 in |
| Vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Celkový průměr | 0.846 in |
| Celkový průměr | 21.5 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |