10049457
008030059902
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 9,3427 Kč |
500 - 999 | 6,6097 Kč |
1000 + | 5,1176 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 5.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 0.197 in |
Délka hřídele | 4.8 mm |
Délka hřídele | 0.189 in |
Celková délka | 7.0 mm |
Celková délka | 0.276 in |
Tloušťka příruby | 0.087 in |
Tloušťka příruby | 2.2 mm |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Jmenovitý vnitřní průměr | 3.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.118 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Vnější průměr | 0.197 in |
Vnější průměr | 5.0 mm |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 0.118 in |
Průměr otvoru hřídele | 3.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.315 in |
Vnější průměr příruby | 8.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 5.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.197 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 0.118 in |
Vnitřní průměr | 3.0 mm |
Celkový průměr | 0.197 in |
Celkový průměr | 5.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926300090 |