Menu Vyhledávání

Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323205

Staré objednací číslo:

008717023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,5403 Kč
500 - 999 13,066 Kč
1000 + 10,2771 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 054,03 Kč

100 x 20,5403 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 10.0 mm
Délka hřídele 9.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 10.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 8.0 mm
Vnější průměr příruby 15.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 10.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás