Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 26.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050439

Staré objednací číslo:

008200059902

5950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 35,821 Kč
250 - 999 21,6735 Kč
1000 + 16,23 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 791,05 Kč

50 x 35,821 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 24.0 mm
Celková délka 26.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 24.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás