10323557
008787023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 250,546 Kč |
| 50 + | 159,4423 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 50.0 mm |
|---|---|
| Průměr hřídele | 1.969 in |
| Délka hřídele | 1.89 in |
| Délka hřídele | 48.0 mm |
| Celková délka | 1.969 in |
| Celková délka | 50.0 mm |
| Tloušťka příruby | 2.0 mm |
| Tloušťka příruby | 0.079 in |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.772 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 45.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 50.0 mm |
| Vnější průměr | 1.969 in |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 45.0 mm |
| Průměr otvoru hřídele | 1.772 in |
| Vnější průměr příruby | 58.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 2.283 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 50.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.969 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 1.772 in |
| Vnitřní průměr | 45.0 mm |
| Celkový průměr | 1.969 in |
| Celkový průměr | 50.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |