Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050071

Staré objednací číslo:

008101100002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,8809 Kč
500 - 999 14,4605 Kč
1000 + 11,6018 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 888,09 Kč

100 x 18,8809 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 11.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás