Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 4.0 mm 8.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049549

Staré objednací číslo:

008040059902

20700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,4418 Kč
500 - 999 7,4112 Kč
1000 + 5,7164 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 044,18 Kč

100 x 10,4418 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 6.0 mm
Celková délka 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 4.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 6.0 mm
Vnitřní průměr 4.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás