Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10116425

Staré objednací číslo:

008124059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 19,5223 Kč
500 - 999 14,9485 Kč
1000 + 12,0062 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 952,23 Kč

100 x 19,5223 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Délka hřídele 13.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vnější průměr 14.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Vnější průměr příruby 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 20.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celkový průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás