Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 6.0 mm 11.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049693

Staré objednací číslo:

008060000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,3322 Kč
500 - 999 8,0431 Kč
1000 + 6,2047 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 133,22 Kč

100 x 11,3322 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 9.0 mm
Celková délka 11.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 6.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 9.0 mm
Vnitřní průměr 6.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás