10323519
008779023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 111,5995 Kč |
| 50 - 999 | 71,01 Kč |
| 1000 + | 55,7853 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 1.535 in |
|---|---|
| Průměr hřídele | 39.0 mm |
| Délka hřídele | 24.0 mm |
| Délka hřídele | 0.945 in |
| Celková délka | 1.024 in |
| Celková délka | 26.0 mm |
| Tloušťka příruby | 2.0 mm |
| Tloušťka příruby | 0.079 in |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 35.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.378 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 39.0 mm |
| Vnější průměr | 1.535 in |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 1.378 in |
| Průměr otvoru hřídele | 35.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.85 in |
| Vnější průměr příruby | 47.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 39.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.535 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 35.0 mm |
| Vnitřní průměr | 1.378 in |
| Celkový průměr | 26.0 mm |
| Celkový průměr | 1.024 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |