Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050231

Staré objednací číslo:

008120759902

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,1697 Kč
500 - 999 13,9027 Kč
1000 + 11,1696 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 816,97 Kč

100 x 18,1697 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 16.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 16.0 mm
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás