Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 6.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10178898

Staré objednací číslo:

008721011442

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,8332 Kč
500 - 999 21,112 Kč
1000 + 17,6677 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 783,32 Kč

100 x 27,8332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 12.0 mm
Celková délka 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás