Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10322901

Staré objednací číslo:

008115019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 31,0684 Kč
250 - 999 24,1379 Kč
1000 + 18,9925 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 553,42 Kč

50 x 31,0684 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Délka hřídele 14.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 14.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Vnější průměr příruby 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 14.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celkový průměr 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás