10179192
008781011442
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 206,2815 Kč |
50 + | 165,9958 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 1.732 in |
---|---|
Průměr hřídele | 44.0 mm |
Celková délka | 30.0 mm |
Celková délka | 1.181 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Jmenovitý vnitřní průměr | 40.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.575 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon) |
Vnější průměr | 1.732 in |
Vnější průměr | 44.0 mm |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 1.575 in |
Průměr otvoru hřídele | 40.0 mm |
Vnější průměr příruby | 2.047 in |
Vnější průměr příruby | 52.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 44.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 1.732 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 1.575 in |
Vnitřní průměr | 40.0 mm |
Celkový průměr | 30.0 mm |
Celkový průměr | 1.181 in |
Celní nomenklatura | 3926300090 |