Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050095

Staré objednací číslo:

008101200002

11250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 21,7116 Kč
500 - 999 16,6497 Kč
1000 + 13,3588 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 171,16 Kč

100 x 21,7116 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 16.0 mm
Celková délka 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás