Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 50.0 mm 50.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050620

Staré objednací číslo:

008500000002

160 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 198,6242 Kč
50 + 140,6557 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 986,24 Kč

10 x 198,6242 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 56.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 50.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 56.0 mm
Vnitřní průměr 50.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás