Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10323069

Staré objednací číslo:

008131019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 75,2028 Kč
50 - 999 58,4834 Kč
1000 + 45,9612 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

752,03 Kč

10 x 75,2028 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 28.0 mm
Délka hřídele 28.5 mm
Celková délka 30.0 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 25.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 28.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 25.0 mm
Vnější průměr příruby 35.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 28.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 25.0 mm
Celkový průměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás