Menu Vyhledávání

Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323366

Staré objednací číslo:

008749023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 38,9233 Kč
250 - 999 24,7615 Kč
1000 + 19,4473 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 946,17 Kč

50 x 38,9233 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 18.0 mm
Délka hřídele 16.0 mm
Celková délka 17.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 16.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 18.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 16.0 mm
Vnější průměr příruby 24.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 18.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celkový průměr 17.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás