Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10116319

Staré objednací číslo:

008102500002

15390 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,1869 Kč
500 - 999 11,4759 Kč
1000 + 8,8762 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 618,69 Kč

100 x 16,1869 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 12.0 mm
Délka hřídele 7.0 mm
Celková délka 9.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vnější průměr 12.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Vnější průměr příruby 16.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 16.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás