10322987
008123019247
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 34,9171 Kč |
| 250 - 999 | 27,136 Kč |
| 1000 + | 21,3351 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 0.709 in |
|---|---|
| Průměr hřídele | 18.0 mm |
| Délka hřídele | 16.0 mm |
| Délka hřídele | 0.63 in |
| Celková délka | 0.669 in |
| Celková délka | 17.0 mm |
| Tloušťka příruby | 0.039 in |
| Tloušťka příruby | 1.0 mm |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 90 °C |
| Maximální provozní teplota | 194 °F |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.63 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 16.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
| Vnější průměr | 0.709 in |
| Vnější průměr | 18.0 mm |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 0.63 in |
| Průměr otvoru hřídele | 16.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.945 in |
| Vnější průměr příruby | 24.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 0.709 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 18.0 mm |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 0.63 in |
| Vnitřní průměr | 16.0 mm |
| Celkový průměr | 0.669 in |
| Celkový průměr | 17.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |