Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323373

Staré objednací číslo:

008751023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 36,5486 Kč
250 - 999 23,2456 Kč
1000 + 18,2673 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 827,43 Kč

50 x 36,5486 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 20.0 mm
Délka hřídele 11.0 mm
Celková délka 12.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 18.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 20.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 18.0 mm
Vnější průměr příruby 26.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 20.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 18.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás