Menu Vyhledávání

Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323397

Staré objednací číslo:

008755023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 44,8121 Kč
50 - 999 28,5246 Kč
1000 + 22,406 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

448,12 Kč

10 x 44,8121 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 23.0 mm
Celková délka 11.5 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Jmenovitý vnitřní průměr 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 23.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Vnější průměr příruby 30.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 23.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celkový průměr 11.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás