Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323533

Staré objednací číslo:

008783023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 182,1213 Kč
50 + 115,9083 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 821,21 Kč

10 x 182,1213 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 44.0 mm
Délka hřídele 38.0 mm
Celková délka 40.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 40.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 44.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 40.0 mm
Vnější průměr příruby 52.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 44.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 40.0 mm
Celkový průměr 40.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás