Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.5 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050316

Staré objednací číslo:

008160300002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,889 Kč
500 - 999 21,3769 Kč
1000 + 17,1656 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 788,90 Kč

100 x 27,889 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 20.0 mm
Celková délka 15.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 16.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 20.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás