10049914
008080900002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 14,3489 Kč |
500 - 999 | 10,1795 Kč |
1000 + | 7,8507 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 12.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 0.472 in |
Délka hřídele | 0.157 in |
Délka hřídele | 4.0 mm |
Celková délka | 6.0 mm |
Celková délka | 0.236 in |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.315 in |
Jmenovitý vnitřní průměr | 8.0 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Vnější průměr | 0.472 in |
Vnější průměr | 12.0 mm |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 0.315 in |
Průměr otvoru hřídele | 8.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.63 in |
Vnější průměr příruby | 16.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.472 in |
Jmenovitý vnější průměr | 12.0 mm |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 0.315 in |
Vnitřní průměr | 8.0 mm |
Celkový průměr | 0.472 in |
Celkový průměr | 12.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |