Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 15.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050491

Staré objednací číslo:

008200459902

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 37,1483 Kč
250 - 999 24,361 Kč
1000 + 18,9785 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 857,42 Kč

50 x 37,1483 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 26.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 26.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás