Menu Vyhledávání

Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323458

Staré objednací číslo:

008767023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 84,468 Kč
50 - 999 53,8033 Kč
1000 + 42,2699 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

844,68 Kč

10 x 84,468 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 34.0 mm
Délka hřídele 14.0 mm
Celková délka 16.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 30.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 34.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 30.0 mm
Vnější průměr příruby 42.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 34.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 30.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás