Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10322772

Staré objednací číslo:

008102019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,3429 Kč
500 - 999 12,7174 Kč
1000 + 9,9842 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 634,29 Kč

100 x 16,3429 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 8.0 mm
Délka hřídele 5.0 mm
Celková délka 6.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 8.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 6.0 mm
Vnější průměr příruby 12.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 8.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 6.0 mm
Celkový průměr 6.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás