Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179062

Staré objednací číslo:

008755011442

1630 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 112,0165 Kč
50 - 999 60,0731 Kč
1000 + 37,0925 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 120,17 Kč

10 x 112,0165 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 23.0 mm
Celková délka 11.5 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Jmenovitý vnitřní průměr 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Vnější průměr 23.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Vnější průměr příruby 30.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 23.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celkový průměr 11.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás