Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 8.0 mm 6.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049921

Staré objednací číslo:

008080959902

3200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,3489 Kč
500 - 999 10,1795 Kč
1000 + 7,8507 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 434,89 Kč

100 x 14,3489 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 12.0 mm
Celková délka 6.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 8.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás