Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10323052

Staré objednací číslo:

008130019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 67,8959 Kč
50 - 999 52,7801 Kč
1000 + 41,471 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

678,96 Kč

10 x 67,8959 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 28.0 mm
Celková délka 21.5 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Jmenovitý vnitřní průměr 25.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 28.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 25.0 mm
Vnější průměr příruby 35.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 28.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 25.0 mm
Celkový průměr 21.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás